Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页滤清器和油液滤清器空气滤清器驾驶室空气滤清器275-9678: 驾驶室空气滤清器
首页滤清器和油液滤清器空气滤清器驾驶室空气滤清器275-9678: 驾驶室空气滤清器
275-9678: 驾驶室空气滤清器

标准驾驶室空气滤清器

品牌: Cat

产品图像
275-9678: 驾驶室空气滤清器
275-9678: 驾驶室空气滤清器

标准驾驶室空气滤清器

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
275-9678 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 275-9678 的说明

选择 Cat® 原装滤清器来保护为您创收的设备,绝对物有所值。

Cat 标准效率驾驶室空气滤清器适用于所有 Cat 设备型号,建议用于正常负荷过滤。滤清器滤芯使用标准效率介质,可防止灰尘、烟尘、沙子及其他污染物进入驾驶室,提供更加健康舒适的工作环境。

保护您的设备和操作员是至关重要的,因此,选择 Cat 驾驶室滤清器滤芯是达成这两个目标的经济实惠之举。

特性:
• 适合当前滤清器壳体,无需修改

应用:
• 正常工作条件

注意:驾驶室空气滤清器不应用于过滤有害物质。

查看更多
零件号 275-9678 的技术规格

计量单位

美制公制
效率评级: 标准效率
Media Type: Foam
Width (in): 5.157
Height with Seal (in): 0.472
Height without Seal (in): 0.472
Length (mm): 343.0
Width (mm): 131.0
Type: Foam
Length (in): 13.504
Material: Polyurethane Plastic
Height without Seal (mm): 12
Height with Seal (mm): 12
查看更多
零件号 275-9678 的兼容型号

履带式拖拉机

D6G2 XL D6G2 LGP D7G2 D7G

查看更多