Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环301-5242: 20.62 mm 外径支承环
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环

减压阀中使用的 Cat® 20.62 mm 外径塑料支承环

品牌: Cat

产品图像
301-5242: 20.62 mm 外径支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环
301-5242: 20.62 mm 外径支承环

减压阀中使用的 Cat® 20.62 mm 外径塑料支承环

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
301-5242 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 301-5242 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面宽度(in): 0.04
横截面宽度(mm): 1
材料: PTFE - 聚四氟乙烯
内径(mm): 16.6
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。
内径(in): 0.65
材料描述: PTFE 在空气、发动机机油、柴油和冷却液应用中提供卓越的性能,但容易出现安装损坏和碎屑。适用于超高温应用。
横截面高度(in): 0.08
横截面高度(mm): 2
查看更多
零件号 301-5242 的兼容型号

履带式装载机

963D 973D 973K

集成工具架

IT62H IT38H

轮式推土机

938H 966H 930G 962H 930H 950H 972H

轮式自行式铲运机

621K OEM 631K 621H

挖掘机

5230 5130 5130B 385C 5090B 390D 385C L 365B II 390D L 365C L 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 385C 374D L 365B 365C L 385C 385C L

查看更多