Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Избор на оборудване

Изберете оборудване, за да видите частите, които са подходящи за вашето оборудване.
Няма предложени резултати. Опитайте отново.
Регистрация
Caterpillar

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Търсене по каталожен номер или име

Избор на оборудване

НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениОпорни пръстени301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениОпорни пръстени
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм

Cat® пластичен опорен пръстен с вътрешен диаметър 20,62 мм, използван при вентил за намаляване на налягането

Марка: Cat

Изображения на продукти
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм
301-5242: Опорен пръстен с външен диаметър 20,62 мм

Cat® пластичен опорен пръстен с вътрешен диаметър 20,62 мм, използван при вентил за намаляване на налягането

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 301-5242
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 301-5242

Мерна единица

САЩМетрични
Забележки: Размерите и описанията на материала са предоставени само за справка. Цветът може да се различава от този на изображението.
Височина на напречното сечение (инч): 0,08
Височина на напречното сечение (мм): 2
Ширина на напречното сечение (мм): 1
Вътрешен диаметър (мм): 16,6
Материал: PTFE - Карбоксилиран нитрил
Ширина на напречното сечение (инч): 0,04
Описание на материал: PTFE осигурява отлично представне в приложения на въздух, масло за двигатели, дизелово гориво и охладителни течности, но е чувствителен към увреждания при инсталация и замърсявания от отлагания. Работи добре при много високи температури.
Вътрешен диаметър (инч): 0,65
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 301-5242

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

938H 966H 930G 962H 930H 950H 972H

СКРЕПЕР ОТ КОЛЕСЕН ТИП

621K OEM 631K 621H

ТОВАРАЧ ОТ ГЪСЕНИЧЕН ТИП

963D 973D 973K

БАГЕР

5230 5130 5130B 385C 5090B 390D 385C L 365B II 390D L 365C L 365B L 385C FS 365C L MH 385C L MH 365C 385B 385C 374D L 365B 365C L 385C 385C L

ВГРАДЕН НОЖОДЪРЖАЧ

IT62H IT38H

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт