Caterpillar
没有建议的结果

增设设备


注册

Caterpillar

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
上一步首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
Product Images
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈
310-7259: 25.12 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
310-7259 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 310-7259 的说明

描述:
O 形密封圈用于静态密封及部分动态用途。

特性:
Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可在安装过程中最大限度减少密封件扭曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以合理的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装密封件可妥善保护您的投资。

应用:
O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括四氟乙烯(加利福尼亚州已知该物质会导致癌症)以及全氟辛酸(PFOA)(加利福尼亚州已知该物质会导致出生缺陷或其他生殖危害)在内的化学物质。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 310-7259 的技术规格

计量单位

美制公制

横截面直径(mm): 1.78

横截面直径(in): 0.07

内径(mm): 25.12

内径(in): 0.989

SAE AS568 划线尺寸: -22

材料: TFEP(80),TFEP - 四丙氟橡胶,TFEP

材料描述: TFEP 的使用温度在 -10 至 150C 之间,主要用于会遇到高温、水、冷却液和蒸汽以及可能与燃油及其他石油产品接触的环境。

划线尺寸(in): 022

备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片不同。

Material Hardness: 80A

Polymer: TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)

查看更多
零件号 310-7259 的兼容型号

TRUCK ENGINE

C7