TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
Product Images
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
310-7259: 25,12 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 310-7259
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 310-7259 kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten tetrafluorieteenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää, ja perfluorioktaanihapolle (PFOA), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 310-7259 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 1,78

Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,07

Sisäkehän halkaisija (mm): 25.12

Sisäkehän halkaisija (in): 0.989

SAE AS568 kojetaulun koko: -22

Materiaali: TFEP – tetrafluorieteenipropyleeni,TFEP (80),TFEP

Materiaalin kuvaus: TFEP kestää käyttölämpötiloja -10 - 150 C ja sitä käytetään ensisijaisesti paikoissa, joissa kohdataan korkea lämpötila, vesi, jäähdytysneste ja höyry sekä mahdollinen kosketus polttoaineen ja muiden öljytuotteiden kanssa.

Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.

Viivan koko (in): 022

Material Hardness: 80A

Polymer: TFE/P (Tetrofluoroethylene/propylene)

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 310-7259

TRUCK ENGINE

C7

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa