Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承3W-8239: 套筒
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承套筒轴承
3W-8239: 套筒
3W-8239: 套筒

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

产品图像
3W-8239: 套筒
3W-8239: 套筒
3W-8239: 套筒
3W-8239: 套筒
3W-8239: 套筒

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
3W-8239 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 3W-8239 的技术规格

计量单位

美制公制
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Inside Diameter (mm): 76
Inside Diameter (in): 2.99
Outside Diameter (mm): 89
Outside Diameter (in): 3.5
Overall Length (mm): 73
Overall Length (in): 2.87
Type: STRAIGHT SLEEVE
Material: STEEL,Carbon Steel,Low Alloy Steel
查看更多
零件号 3W-8239 的兼容型号

履带式装载机

973C 973

工装机具

H180DS 100 140 H140CS H140DS 160 H160DS H160CS H100S H160S H140S H100 BUCKET

挖掘机

313F L 315F LCR 315C 325B L 320C 322C