Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉472-1531: 螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
472-1531: 螺栓
472-1531: 螺栓

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

品牌: Cat

产品图像
472-1531: 螺栓
472-1531: 螺栓
472-1531: 螺栓
472-1531: 螺栓
472-1531: 螺栓

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
472-1531 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 472-1531 的技术规格

计量单位

美制公制
材料: 涂层油液,碳钢,混合合金:金属,合金钢
Coating: Zinc
Bolt Length (in): 8.5
Grip Length (in): 6
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Bolt Length (mm): 215.9
Grip Length (mm): 152.4
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 472-1531 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。