AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit472-1531: Kuusiopultti, 1-14
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
472-1531: Kuusiopultti, 1-14
472-1531: Kuusiopultti, 1-14

KUUSIOKANTAINEN RUUVI/PULTTI

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
472-1531: Kuusiopultti, 1-14
472-1531: Kuusiopultti, 1-14
472-1531: Kuusiopultti, 1-14
472-1531: Kuusiopultti, 1-14
472-1531: Kuusiopultti, 1-14

KUUSIOKANTAINEN RUUVI/PULTTI

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 472-1531
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 472-1531 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: TERÄS,Jäähdytysneste,Seos Sekoitettu: Metalli,Hiiliteräs,Terässeos
Pinnoite: Tavallinen korroosionestoaine tai musta oksidi korroosionestoaineella
Pultin pituus (in): 8,5
Kahvan pituus (in): 6
Thread Size (in): 0,039
Thread Size (mm): 1,000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Bolt Length (mm): 215,9
Grip Length (mm): 152,4
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 472-1531

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa