Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页底盘系统履带部件履带连杆485-2966: 密封润滑履带连杆
首页
底盘系统履带部件履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆

常规负荷密封润滑型履带连杆(左侧)(PPR2)

品牌: Cat

产品图像
485-2966: 密封润滑履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆
485-2966: 密封润滑履带连杆

常规负荷密封润滑型履带连杆(左侧)(PPR2)

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
485-2966 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 485-2966 的技术规格

计量单位

美制公制
履带节距(mm): 317.5
履带节距(in): 12.5
螺栓尺寸(in): 1-3/8
Overall Height (in): 8.15
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 44
Bore To Rail (mm): 119
Overall Height (mm): 207
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.732
Bore To Rail (in): 4.685
Eyebrow Thickness (mm): 14
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 6
Eyebrow Thickness (in): 0.551
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Track Link Crown Height (in): 0.236
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
查看更多
零件号 485-2966 的兼容型号

履带式拖拉机

D11T D11

查看更多
比较备用件
485-2966
此零件:
485-2966: 密封润滑履带连杆
履带节距(in)

12.5

螺栓尺寸(in)

1-3/8

Overall Height (in)

8.15

描述

常规负荷密封润滑型履带连杆(左侧)(PPR2)

485-2965
此零件:
485-2965: 207 mm 宽右侧履带连杆
Overall Height (in)

8.15

Track Pitch (in)

12.5

Bushing End Strap Thickness (in)

1.732

描述

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR