Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗铲刃4T-8082: 铲刃中心
首页
掘地工具铲斗铲刃和边缘保护装置铲斗铲刃
4T-8082: 铲刃中心
4T-8082: 铲刃中心

16 mm 铲刃

品牌: Cat

产品图像
4T-8082: 铲刃中心
4T-8082: 铲刃中心
4T-8082: 铲刃中心
4T-8082: 铲刃中心
4T-8082: 铲刃中心

16 mm 铲刃

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
4T-8082 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4T-8082 的技术规格

计量单位

美制公制
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 13.748
Edge Length (mm): 349.2
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101.6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101.6
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 73
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203.2
End 2 Hole Offset (in): 2.874
End 1 Hole Offset (in): 2.874
End 1 Hole Offset (mm): 73
Thickness (in): 0.63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101.6
查看更多
零件号 4T-8082 的兼容型号

履带式装载机

953B 943 953C 953D 953 953K

工装机具

BUCKET

履带式拖拉机

953B 953 943