AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet4T-8082: Lame de coupe centrale
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
4T-8082: Lame de coupe centrale
4T-8082: Lame de coupe centrale

Lame de coupe, 16 mm

Marque: Cat

Images du produit
4T-8082: Lame de coupe centrale
4T-8082: Lame de coupe centrale
4T-8082: Lame de coupe centrale
4T-8082: Lame de coupe centrale
4T-8082: Lame de coupe centrale

Lame de coupe, 16 mm

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 4T-8082
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 4T-8082

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 13,748
Edge Length (mm): 349,2
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101,6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 8
End 2 Hole Offset (mm): 73
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 203,2
End 2 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (in): 2,874
End 1 Hole Offset (mm): 73
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101,6
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 4T-8082

TRACTEUR À CHAÎNES

953B 953 943

OUTIL DE TRAVAIL

BUCKET

CHARGEUSE À CHAÎNES

953B 943 953C 953D 953 953K

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert