登录
Cat® 恒温器开关(电子)(HVAC)
品牌: Cat
Cat® 恒温器开关(电子)(HVAC)
品牌: Cat
描述:
Cat 部件确保设备以最佳状态运作。当温度范围超出 Cat HVAC 系统的限制时,Cat 恒温器开关便会启动,达到所需温度后,便会关闭。
特性:
• 电子恒温器组件
• 电压:12 V/24 V
• 切断温度:36°F(2.2°C)
• 切入温度:39°F(3.9°C)
• 准确的温度感知
• 防尘
• 双安装孔
应用:
用于 Cat 车辆的 HVAC 系统中。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。Cat 部件可在剧烈振动、冲击、极端工作温度范围、热循环、热冲击、潮湿、腐蚀以及多尘等环境下的重负荷应用中工作。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货