Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ

Cat® সুইচ থার্মোস্ট্যাট (ইলেকট্রনিক)(HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ
504-5979: থার্মোস্ট্যাট-সুইচ

Cat® সুইচ থার্মোস্ট্যাট (ইলেকট্রনিক)(HVAC)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat thermostat switch is actuated when the temperature range exceeds the limits in Cat HVAC systems, and to shut off when desired temperature has been reached.

Attributes:
• Electronic thermostat assembly
• Voltage: 12 V/24 V
• Cut Out Temperature: 36°F (2.2°C)
• Cut In Temperature: 39°F (3.9°C)
• Accurate temperature sensing
• Dustproof
• Two mounting holes

Application:
Used in HVAC systems of Cat vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat thermostat switch is actuated when the temperature range exceeds the limits in Cat HVAC systems, and to shut off when desired temperature has been reached.

Attributes:
• Electronic thermostat assembly
• Voltage: 12 V/24 V
• Cut Out Temperature: 36°F (2.2°C)
• Cut In Temperature: 39°F (3.9°C)
• Accurate temperature sensing
• Dustproof
• Two mounting holes

Application:
Used in HVAC systems of Cat vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 63.9
প্রস্থ (mm): 58.9
উচ্চতা (mm): 19.5
দৈর্ঘ্য (in): 2.51
প্রস্থ (in): 2.31
উচ্চতা (in): 0.76
Material: Polyamide Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 63.9
প্রস্থ (mm): 58.9
উচ্চতা (mm): 19.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2257D3297D XHP287D297D2 XHP
Compact Track Loader
249D289D289D3259D3279D3249D3299D XHP259D239D299D279D239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP
Skid Steer Loader
249D3226D3289D3226D246D262D3279D3232D272D272D XHP242D3246D3236D232D3236D3242D262D272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
Motor Grader
140 GC
Telehandler
TH1055TH1255TH0642TH0842
আরও দেখুন
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2257D3297D XHP287D297D2 XHP
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
504-5979 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
504-5979 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
504-5979 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level. Cat thermostat switch is actuated when the temperature range exceeds the limits in Cat HVAC systems, and to shut off when desired temperature has been reached.

Attributes:
• Electronic thermostat assembly
• Voltage: 12 V/24 V
• Cut Out Temperature: 36°F (2.2°C)
• Cut In Temperature: 39°F (3.9°C)
• Accurate temperature sensing
• Dustproof
• Two mounting holes

Application:
Used in HVAC systems of Cat vehicles. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি 1,3-বিউটাডাইইন সহ রাসায়নিক পদার্থসমূহের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 504-5979 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 63.9
প্রস্থ (mm): 58.9
উচ্চতা (mm): 19.5
দৈর্ঘ্য (in): 2.51
প্রস্থ (in): 2.31
উচ্চতা (in): 0.76
Material: Polyamide Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 504-5979 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

249D 289D 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 279D 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

SKID STEER LOADER

249D3 226D3 289D3 226D 246D 262D3 279D3 232D 272D 272D XHP 242D3 246D3 236D 232D3 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

MOTOR GRADER

140 GC

TELEHANDLER

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন