Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机燃油系统509-1568: 燃油滤清器壳体
首页
发动机燃油系统
509-1568: 燃油滤清器壳体
509-1568: 燃油滤清器壳体

Cat® 辅助燃油滤清器壳体,内径 X 外径 X 长度:92 X 112 X 240 mm

品牌: Cat

产品图像
509-1568: 燃油滤清器壳体
509-1568: 燃油滤清器壳体
509-1568: 燃油滤清器壳体
509-1568: 燃油滤清器壳体
509-1568: 燃油滤清器壳体

Cat® 辅助燃油滤清器壳体,内径 X 外径 X 长度:92 X 112 X 240 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
509-1568509-1568
500-0480500-0480
563-7916563-7916
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
509-1568 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 509-1568 的技术规格

计量单位

美制公制
六角件尺寸(in): 1.42
六角件尺寸(mm): 36
内径(in): 3.62
内径(mm): 92
长度(in): 9.46
长度(mm): 240
材料:
外径(in): 4.41
外径(mm): 112
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 509-1568 的兼容型号

履带式装载机

973K 973

发动机 - 发电机组

C9.3

工装机具

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

ROTARY MIXER

RM800

轮式推土机

834 834K 824K 824 980 XE 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 986K 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 972XE 980M 966L 966M 982 XE 982M

吊管机

PL83 PL87

平地机

18M3 12K 14M3 12M 3 16 14 18 160K 120K 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 14M-3 160 140K 160M 3 150 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC 120K 2

物料搬运机

MH3250 MH3260 MH3050

铰接式卸载卡车

730 EJECTOR 725 730 735

挖掘机

336MHPU 340 349 345 MH3295 352 350 355 340MHPU 336 3101 349 GC 336 MHPU 395 374 FM568 350 OEM 345 GC 352 UHD 350MHPU

林业用产品

OTHER 522 521 568

履带式拖拉机

D6 D8 D7 D8T D6XE D6 XE D6T

土方压实机

825 825K 836 826 836K 826K

船用产品

C18 GEN SET

路面再生机

RM800 RM400 RM800 RM400 RM600