Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেম509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
হোম
ইঞ্জিনফুয়েল সিস্টেম
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং

Cat® সেকেন্ডারি ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং, ID X OD X L: 92 X 112 X 240mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং
509-1568: ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং

Cat® সেকেন্ডারি ফুয়েল ফিল্টার হাউজিং, ID X OD X L: 92 X 112 X 240mm

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
509-1568 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 509-1568 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 1.42
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 36
ভিতরে ব্যাস (in): 3.62
ভিতরে ব্যাস (mm): 92
দৈর্ঘ্য (in): 9.46
দৈর্ঘ্য (mm): 240
উপদান: অ্যালুমিনিয়াম
বাইরের ব্যাস (in): 4.41
বাইরের ব্যাস (mm): 112
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 509-1568 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C18 GEN SET

ROTARY MIXER

RM800

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3250 MH3260 MH3050

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730 EJECTOR 725 730 735

রোড রিক্লেমার

RM800 RM400 RM800 RM400 RM600

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973K 973

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825K 836 826 836K 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6 D8 D7 D8T D6XE D6 XE D6T

এক্সকেভেটর

336MHPU 340 349 345 MH3295 352 350 355 340MHPU 336 3101 349 GC 336 MHPU 395 374 FM568 350 OEM 345 GC 352 UHD 350MHPU

পাইপলেয়ার

PL83 PL87

ওয়ার্ক টুল

PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310 PM620 PM622

মোটর গ্রেডার

18M3 12K 14M3 12M 3 16 14 18 160K 120K 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 16M3 14M-3 160 140K 160M 3 150 140K 2 160M 3 AWD 140 16GC 120K 2

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

OTHER 522 521 568

হুইল ডোজার

834 834K 824K 824 980 XE 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 966 GC 972 XE 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 986K 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 972XE 980M 966L 966M 982 XE 982M

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C9.3

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন