登录
Cat® MJ24 钢制六角头螺栓
品牌: Cat
Cat® MJ24 钢制六角头螺栓
品牌: Cat
按照 Caterpillar 有限保修规定,通常情况下,在 Parts.Cat.Com 上购买的零件保修期为自发票日期起 12 个月。零件保修范围涵盖零件安装后在保修期内出现的材料和工艺上的缺陷。要了解所有保修详细信息,请联系您当地的 Cat 代理商。
公制 Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力。
特性:
• ISO 898-1 10.9 级的增强版本,强度等效于 ASTM F2882
• 螺纹尺寸:MJ24
• 螺栓长度:60 mm(2.36 in)
• 手柄长度:9 mm(0.35 in)
• 六角尺寸:36 mm(1.41 in)
• 头部高度:15.44 mm(0.61 in)
• 磷酸酯和机油涂层