Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃523-9809: 锯齿状铲刃
首页
掘地工具平地机铲刃和端刃平地机铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 75 mm

品牌: Cat

产品图像
523-9809: 锯齿状铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃
523-9809: 锯齿状铲刃

锯齿型铲刃 75 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
523-9809 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 523-9809 的技术规格

计量单位

美制公制
Hole Spacing (in): 6
Serrated Tooth (in): 3.748
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Thickness (mm): 75
Overall Length (mm): 3,656.2
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 143.945
Serrated Tooth (mm): 95.2
Width (mm): 406
Hole Quantity: 27
Serrated Gap (in): 2.252
Edge Shape: Flat
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 57.2
Thickness (in): 2.953
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
查看更多
零件号 523-9809 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。