Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件维修和保养套件保养533-1551: 精整等级预调套件
首页升级和维修套件维修和保养套件保养533-1551: 精整等级预调套件
533-1551: 精整等级预调套件

完整牵引杆、回转盘和铲刀(DCM,Drawbar Circle and Moldboard)保养部件均为单一零件号,可将 DCM 恢复到出厂公差。

品牌: Cat

产品图像
533-1551: 精整等级预调套件
533-1551: 精整等级预调套件

完整牵引杆、回转盘和铲刀(DCM,Drawbar Circle and Moldboard)保养部件均为单一零件号,可将 DCM 恢复到出厂公差。

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

没有可用结果。

8W-1749: 6 mm 厚铲刀托架支撑板
8W-1749: 6 mm 厚铲刀托架支撑板数量: 10
333-0960: 7.5 mm 厚牵引杆耐磨带
333-0960: 7.5 mm 厚牵引杆耐磨带数量: 6
178-1686: 0.8 mm 厚钢垫片
178-1686: 0.8 mm 厚钢垫片数量: 2
178-8455: 0.4mm 厚钢垫片
178-8455: 0.4mm 厚钢垫片数量: 2
6G-1914: 0.76 mm 厚钢垫片
6G-1914: 0.76 mm 厚钢垫片数量: 54
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 六角头螺栓数量: 30
6G-1915: 0.25 mm 厚钢垫片
6G-1915: 0.25 mm 厚钢垫片数量: 36
2G-3219: 0.76 mm 厚钢垫片
2G-3219: 0.76 mm 厚钢垫片数量: 8
128-9654: 178mm 长耐磨带
128-9654: 178mm 长耐磨带数量: 11
446-1527: 9.5 mm 厚耐磨带
446-1527: 9.5 mm 厚耐磨带数量: 1
446-1524: 9.5 mm 厚耐磨带
446-1524: 9.5 mm 厚耐磨带数量: 4
2G-3221: 1.52 mm 厚钢垫片
2G-3221: 1.52 mm 厚钢垫片数量: 4
163-6074: 0.38 mm 厚钢垫片
163-6074: 0.38 mm 厚钢垫片数量: 4
178-1688: 1.8mm 厚钢制垫片
178-1688: 1.8mm 厚钢制垫片数量: 1
7X-3392: 13.5mm 内径硬垫圈
7X-3392: 13.5mm 内径硬垫圈数量: 30
6H-1717: 1/2-13 六角头螺栓
6H-1717: 1/2-13 六角头螺栓数量: 30
正在显示 1 - 16/16
描述技术规格兼容型号
零件号 533-1551 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 533-1551 的兼容型号

平地机

12H NA 140H NA 12H 12K 120H 140K 2 163H 135H NA 12H ES 140H ES 140 120H ES 160 143H 135H 160H NA 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 160H ES 120H NA 120K 2

查看更多