533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisÚdržba533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň
Domů533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň

533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň

Jedno číslo dílu pro kompletní komponenty pro údržbu tažné tyče, kruhu a radlice (DCM) a obnovuje DCM na tovární tolerance.

Značka: Cat

Obrázky produktů

533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň

533-1551: Sada připravená na povrchovou úpravu stupeň

Jedno číslo dílu pro kompletní komponenty pro údržbu tažné tyče, kruhu a radlice (DCM) a obnovuje DCM na tovární tolerance.

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

128-9654: Pás proti opotřebení o délce 178 mm

Množství: 11

163-6074: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,38 mm

Množství: 4

178-1686: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,8 mm

Množství: 2

178-1688: 1,8 mm silná ocelová podložka

Množství: 1

178-8455: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,4 mm

Množství: 2

2G-3219: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,76 mm

Množství: 8

2G-3221: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 1,52 mm

Množství: 4

333-0960: Ořecí pásek o tloušťce 7,5 mm

Množství: 6

446-1524: 9,5 mm silný pásek proti opotřebení

Množství: 4

446-1527: 9,5 mm silný pásek proti opotřebení

Množství: 1

6G-1914: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,76 mm

Množství: 54

6G-1915: Ocelová vymezovací podložka o tloušťce 0,25 mm

Množství: 36

6H-1717: 1/2-13 šroub se šestihrannou hlavou

Množství: 30

7X-3392: Podložka s vnitřním průměrem 13,5 mm

Množství: 30

8T-4139: Šroub se šestihrannou hlavou M12-1,75 x 30 mm

Množství: 30

8W-1749: Podpěrná deska držáku čepele o síle 6 mm

Množství: 10

Je zobrazeno 1 až 16 z 16

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno