登录
Cat® CL-1 W950R 标准穿透型箱式铲尖
品牌: Cat
Cat® CL-1 W950R 标准穿透型箱式铲尖
品牌: Cat
描述:
穿透型箱式铲尖(零件号 549-5564)在中等冲击和磨损应用中具有卓越的穿透能力。
Cat CL-1 箱式铲尖设计用作 CL-1 唇的铲尖和连接器。与传统铲尖相比,箱式铲尖需要的更换次数更少;因此降低了 G.E.T. 的维护成本。
我们的斗齿持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿保护您的投资。
Cat 铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。
特性:
• 铸钢箱式铲尖
• 鼻端系列:CL-1
• 鼻端尺寸:W950R
• 尖端形状:穿透型箱式铲尖
• 耐磨/耐用性:标准
• 铲尖长度:469 mm(18.5 in)
• 总长度:814 mm(32.1 in)
• 总宽度:390 mm(15.4 in)
• 总高度:349 mm(13.7 in)
• 重量:313.0 kg(690.0 lb)
应用:
铸造唇形 G.E.T.系统,用于 6050/6060 矿用液压挖掘机(HMS)。
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
目前我们没有此零件的兼容性信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货