Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমবক্স টিথ549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমবক্স টিথ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ

Cat® CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ
549-5564: CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ

Cat® CL-1 W950R স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন বক্স টিপ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Penetration box tip part # 549-5564 provides excellent penetration for moderate impact and abrasion applications.

Cat CL-1 box point tips are designed to act as both a tip and coupler for your CL-1 lip. The box point tips require fewer change outs compared to traditional tips; therefore, reducing the maintenance cost of your G.E.T.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable teeth make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Cat Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Attributes:
• Cast steel box tip
• Nose Series: CL-1
• Nose Size: W950R
• Tip Shape: Penetration Box Tip
• Wear/Durability: Standard
• Tip Length: 469mm (18.5 in)
• Overall Length: 814mm (32.1 in)
• Overall Width: 390mm (15.4 in)
• Overall Height: 349mm (13.7 in)
• Weight: 313.0 kg (690.0 lb)

Application:
Cast Lip G.E.T. System for 6050/6060 Hydraulic Mining Shovel (HMS).
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Penetration box tip part # 549-5564 provides excellent penetration for moderate impact and abrasion applications.

Cat CL-1 box point tips are designed to act as both a tip and coupler for your CL-1 lip. The box point tips require fewer change outs compared to traditional tips; therefore, reducing the maintenance cost of your G.E.T.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable teeth make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Cat Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Attributes:
• Cast steel box tip
• Nose Series: CL-1
• Nose Size: W950R
• Tip Shape: Penetration Box Tip
• Wear/Durability: Standard
• Tip Length: 469mm (18.5 in)
• Overall Length: 814mm (32.1 in)
• Overall Width: 390mm (15.4 in)
• Overall Height: 349mm (13.7 in)
• Weight: 313.0 kg (690.0 lb)

Application:
Cast Lip G.E.T. System for 6050/6060 Hydraulic Mining Shovel (HMS).
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কাস্ট স্টিল
মোট উচ্চতা (in): 13.7
মোট উচ্চতা (mm): 349
মোট দৈর্ঘ্য (in): 30.276
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 769
মোট প্রস্থ (in): 15.4
মোট প্রস্থ (mm): 390
টিপের দৈর্ঘ্য (mm): 469
টিপের আকৃতি: পেনিট্রশন বক্স টিপ
ওজন (kg): 313.0
ওজন (lb): 690.0
Rear Width (mm): 390
Rear Height (in): 13.78
Series: CL-1
Size: 950+
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 11.339
Front Width (mm): 288
Rear Width (in): 15.354
Shape: Box Tip
Rear Height (mm): 350
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: কাস্ট স্টিল
মোট উচ্চতা (in): 13.7
মোট উচ্চতা (mm): 349
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
549-5564 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
সম্পর্কিত পার্টস
444-1731
444-1731: রিটেইনার কিট
মূল্য চেক করুন
467-4638
467-4638: রিটেইনার কিট
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন