登录
Cat® 37 位圆形接头插头,CE,线规:18-16 AWG
品牌: Cat
Cat® 37 位圆形接头插头,CE,线规:18-16 AWG
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
Cat® 37 位圆形接头插头,CE,线规:18-16 AWG
品牌: Cat
Cat® 37 位圆形接头插头,CE,线规:18-16 AWG
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
Cat 接头(例如 561-7450)使用针和插孔连接系统的 Cat 接头,可在 Cat 重负荷设备上的一系列电气应用中实现可靠的电气连接。
特性:
• 镀锌铝制接头插头
• 接头类型:CE;圆形
• 接头针脚数:37
• 线规:18-16 AWG
• 工作温度:-40°C 至 120°C(-40°F 至 248°F)
• 螺纹尺寸:2-18
应用:
Cat 接头在导线之间或导线与设备之间提供可靠的对接。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。