Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳುಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
ಹೋಮ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್‌ಗಳುಕನೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್

Cat® 37-ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್, CE, ವೈರ್ ಗೇಜ್: 18-16 AWG

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್
561-7450: ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್

Cat® 37-ಪೊಸಿಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಗ್, CE, ವೈರ್ ಗೇಜ್: 18-16 AWG

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat connectors, such as 561-7450, use a pin and socket connection system for reliable electrical connections across the range of electrical applications seen on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Zinc plated aluminum connector plug
• Connector Type: CE; Circular
• Connector Pin Count: 37
• Wire Gauge: 18-16 AWG
• Operating Temperature: -40° C to 120° C (-40° F to 248° F)
• Thread Size: 2-18

Application:
Cat connectors provide a reliable wire to wire or wire to device interface. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Description:
Cat connectors, such as 561-7450, use a pin and socket connection system for reliable electrical connections across the range of electrical applications seen on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Zinc plated aluminum connector plug
• Connector Type: CE; Circular
• Connector Pin Count: 37
• Wire Gauge: 18-16 AWG
• Operating Temperature: -40° C to 120° C (-40° F to 248° F)
• Thread Size: 2-18

Application:
Cat connectors provide a reliable wire to wire or wire to device interface. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: CE; ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಎಣಿಕೆ: 37
ಉದ್ದ (mm): 56
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 62
ವೈರ್ ಗೇಜ್ (AWG): 18-16
ಉದ್ದ (in): 2.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.44
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: CE; ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಎಣಿಕೆ: 37
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
994F
ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್
10-20B
ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್
3512E3516B3516C3516C3516B
ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್
3512E3516E3512C
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
3516C
ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್
657E
ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
3516C3512C3512E3516E3512C
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್
994F
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
Parts Diagrams
No Equipmentಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
561-7450 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 561-7450 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat connectors, such as 561-7450, use a pin and socket connection system for reliable electrical connections across the range of electrical applications seen on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
• Zinc plated aluminum connector plug
• Connector Type: CE; Circular
• Connector Pin Count: 37
• Wire Gauge: 18-16 AWG
• Operating Temperature: -40° C to 120° C (-40° F to 248° F)
• Thread Size: 2-18

Application:
Cat connectors provide a reliable wire to wire or wire to device interface. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 561-7450 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: CE; ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಎಣಿಕೆ: 37
ಉದ್ದ (mm): 56
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 62
ವೈರ್ ಗೇಜ್ (AWG): 18-16
ಉದ್ದ (in): 2.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.44
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 561-7450 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

994F

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

10-20B

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3512E 3516B 3516C 3516C 3516B

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

3512E 3516E 3512C

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3516C

ವ್ಹೀಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್-ಸ್ಕ್ರೇಪರ್

657E

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

3516C 3512C 3512E 3516E 3512C

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ