Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt

Cat® M10 Speed Sensor Steel Hex Head Bolt with self locking feature securely fastens the speed sensor to prevent loosening due to vibrations

品牌: Cat

产品图像
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt
584-9554: M10-1.5 x 55mm Hex Head Bolt

Cat® M10 Speed Sensor Steel Hex Head Bolt with self locking feature securely fastens the speed sensor to prevent loosening due to vibrations

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
584-9554 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 584-9554 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 2.165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.177
Grip Length (mm): 4.5
材料: 合金锌,密封胶/粘合剂,低合金钢
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
查看更多
零件号 584-9554 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。