Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ

Cat® M10 Speed Sensor Steel Hex Head Bolt with self locking feature securely fastens the speed sensor to prevent loosening due to vibrations

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ
584-9554: ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ-ΚΕΦΑΛΗΣ

Cat® M10 Speed Sensor Steel Hex Head Bolt with self locking feature securely fastens the speed sensor to prevent loosening due to vibrations

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 584-9554
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-9554

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Bolt Length (in): 2,165
Bolt Length (mm): 55
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,177
Grip Length (mm): 4,5
Υλικό: Κράμα Ψευδαργύρου,Χάλυβας χαμηλής κράσης,Στεγανοποιητικά / Κόλλες Κόλλα
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 584-9554

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό