Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈其他密封件
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片

Cat® 垫片可有效防止机油泄漏,保持适当润滑,并确保动力传动系系统差速器的最佳性能和使用寿命

品牌: Cat

产品图像
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片
5H-7844: 1.6mm 厚的差速器垫片

Cat® 垫片可有效防止机油泄漏,保持适当润滑,并确保动力传动系系统差速器的最佳性能和使用寿命

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
5H-7844 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5H-7844 的技术规格

计量单位

美制公制
法兰孔间距(in): 3.75
法兰孔间距(mm): 95.2
孔尺寸(in): 0.56 (2X)
孔尺寸(mm): 14.2 (2X)
内径(in): 2.00
内径(mm): 50.8
材料: 中等压缩性,薄垫片材料
外径(in): 3.00
外径(mm): 76.2
式样: 平板
厚度(in): 0.06
厚度(mm): 1.6
类型: 2 孔法兰
查看更多
零件号 5H-7844 的兼容型号

平地机

16 12F 14E

轮式自行式铲运机

641 627B 627G 621B 627H 657E 657B 621K OEM 623B 621R 651B 623H 651 641B 657G 657 621H 651E 627 623 621 627K LRC 657 632 627K 623K LRC 623K 621K 637 627 657G 627G 627F 657E 637B 627B 627E 637D