Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাসকেট কার্যকরভাবে অয়েলের লিক প্রতিরোধ করতে, সঠিক লুব্রিকেশন বজায় রাখতে এবং ড্রাইভট্রেন সিস্টেমের সর্বোত্তম পারফর্মেন্স এবং অধিক টেকসই নিশ্চিত করতে, পার্থক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট
5H-7844: 1.6mm পুরু ডিফারেনশিয়াল গ্যাস্কেট

Cat® গ্যাসকেট কার্যকরভাবে অয়েলের লিক প্রতিরোধ করতে, সঠিক লুব্রিকেশন বজায় রাখতে এবং ড্রাইভট্রেন সিস্টেমের সর্বোত্তম পারফর্মেন্স এবং অধিক টেকসই নিশ্চিত করতে, পার্থক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
5H-7844 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 5H-7844 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (in): 3.75
ফ্ল্যাঞ্জ হোলের মধ্যে দূরত্ব (mm): 95.2
হোলের সাইজ (in): 0.56 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 14.2 (2X)
ভিতরে ব্যাস (in): 2.00
ভিতরে ব্যাস (mm): 50.8
উপদান: মাঝারি কম্প্রেসিবিলিটি, শীট গ্যাসকেট উপাদান
বাইরের ব্যাস (in): 3.00
বাইরের ব্যাস (mm): 76.2
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 0.06
পুরুত্ব (mm): 1.6
প্রকার: 2 গর্ত ফ্ল্যাঞ্জ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 5H-7844 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

641 627B 627G 621B 627H 657E 657B 621K OEM 623B 621R 651B 623H 651 641B 657G 657 621H 651E 627 623 621 627K LRC 657 632 627K 623K LRC 623K 621K 637 627 657G 627G 627F 657E 637B 627B 627E 637D

মোটর গ্রেডার

16 12F 14E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন