Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈
5M-7142: 196.22 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
5M-71425M-7142
3J-19073J-1907
6V-33496V-3349
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
5M-7142 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5M-7142 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 5.33
横截面直径(in): 0.21
内径(mm): 196.22
内径(in): 7.725
材料: NBR - 丁晴橡胶,NBR(75),丁晴橡胶(NBR),丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
划线尺寸(in): 368
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 5M-7142 的兼容型号

履带式装载机

953C 943 963B 963C 953

工装机具

PM312 PM313 PM310

井下铰接式卡车

AD30

轮式推土机

824C 992B 980C 992

扩展采矿产品

R1700 XE

铰接式卸载卡车

740 740B 740B 740 735B 735 OEM 735

轮式自行式铲运机

650B 651B 660B 657B 641B 666B

履带式拖拉机

D8H D10 D6C 10 10C 10S 10U

土方压实机

825C 826C

非公路用卡车

772 773GC 772G 797 772G OEM 793D 772 797F 770 773 777 797B 772G 772 776

发动机 - 工业

D346 D348 D349

查看更多