AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5M-7142: 196.22mm Inside Diameter Seal-O-Ring

O-ring

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 5M-7142

Unități de măsură

SUAMetric
Cross Section Diameter (mm): 5,33
Cross Section Diameter (in): 0,21
Inside Diameter (mm): 196,22
Inside Diameter (in): 7,725
Material: Cauciuc din nitril / NBR / HNBR / XNBR,NBR - Nitril,Nitril (NBR),NBR (75)
Material Hardness: 75A
Dash Size: 368
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5M-7142

TRACTOR CU ROŢI

650B 651B 660B 657B 641B 666B

CAMION ART SUBTERAN

AD30

TRACTOARE CU ȘENILE

D8H D10 D6C

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

992B 980C 992

CAMION CARIERĂ

772G

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

772 773GC

PLUG

10

MOTOR VEHICULE

D346 D348 D349

CAMION EJECTOR

740 740B

COMPACTOR DE SOL

825C

BULDOZER

10C 10S 10U

BULDOZER CU ROŢI

824C

CAMION

772G 797 772G OEM 793D 772 797F 770 773 777 797B

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM312 PM313 PM310

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700 XE

CAMION ARTICULAT

740B 740 735B 735 OEM 735

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

953C 943 963B 963C 953

TRACTOR

772 776

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

826C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită