Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈
5P-8286: 129.77 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
5P-82865P-8286
3K-03603K-0360
7M-84857M-8485
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
5P-8286 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 5P-8286 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3.53
横截面直径(in): 0.139
内径(mm): 129.77
内径(in): 5.109
材料: FKM - 氟橡胶,FKM,氟橡胶(FKM)
划线尺寸(in): 251
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
查看更多
零件号 5P-8286 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3516E G3516B

工装机具

PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

发动机 - 卡车

TR53

轮式推土机

834 844 834G 834H 834K 854 854K 844K 988F II 986 988GC 986H 988 986K 995 990K 990 993 992 993K 988B 988F 988K 992K 994F 994K 994H

石油产品

3512E

吊管机

583T

钻机

MD6250 MD6310

沥青摊铺机

AP500 AP400 AP555 AP455

平地机

24

扩展采矿产品

R3000H R2900G R2900

铰接式卸载卡车

740 740B 740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735

轮式自行式铲运机

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H

挖掘机

558

林业用产品

558

土方压实机

836 836H 836G 836K

履带式拖拉机

D8T D8R D9R D8R II D9N

船用产品

C32 MARINE C175-16 3516E

非公路用卡车

789G 770 789D 793F 789 793 770G 793F CMD 793F OEM 770G 793F 789D 793F AC MT4400D AC 793F XQ 770G OEM 785D

发动机 - 工业

3516C

发电机

SR5