HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresAnéis Retentores5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Imagens do Produto
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno
5P-8286: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno

Anel retentor

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 5P-8286

Unidades de Medida

EUAMétrica
Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,53
Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,139
Diâmetro Interno (mm): 129,77
Diâmetro Interno (pol): 5,109
Material: FKM - Fluoroelastômero,FKM,Borracha de Fluoroelastômero (FKM)
Tamanho do Traço (pol): 251
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 5P-8286

CARREGADEIRA

988F II 986 988GC 986H 988 986K 995 990K 990 993 992 993K 988B 988F 988K 992K 994F 994K 994H

PRODUTOS MARÍTIMOS

C32 MARINE C175-16 3516E

GERADOR

SR5

TRATOR DE RODAS

834 844 834G 834H 834K 854 854K 844K

ROLO COMPRESSOR

836 836H 836G 836K

ESCAVADEIRA

558

MOTOR - GRUPO GERADOR

3516E G3516B

MOTONIVELADORA

24

PRODUTOS FLORESTAIS

558

MOTOR - CAMINHÃO

TR53

TRATOR DE ESTEIRAS

D8T D8R D9R D8R II D9N

PERFURATRIZ

MD6250 MD6310

CAMINHÃO BASCULANTE ARTICULADO

740 740B 740C 740B 740 GC 745C 740 735C 735B 745 735

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

789G 770 789D 793F 789 793 770G 793F CMD 793F OEM 770G 793F 789D 793F AC MT4400D AC 793F XQ 770G OEM 785D

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

R3000H R2900G R2900

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H

MOTOR - INDUSTRIAL

3516C

FERRAMENTA DE TRABALHO

PM312 PM313 PM310 PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

ASSENTADOR DE TUBOS

583T

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

3512E

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP500 AP400 AP555 AP455

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto