Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具销6B-6780: 0.31" 外径 U 形连杆十字孔销
首页
掘地工具掘地工具紧固件和固定装置掘地工具销
6B-6780: 0.31" 外径 U 形连杆十字孔销
6B-6780: 0.31" 外径 U 形连杆十字孔销

Cat® 0.31“ 外径钢制 U 形夹连杆十字孔销

品牌: Cat

产品图像
6B-6780: 0.31" 外径 U 形连杆十字孔销
6B-6780: 0.31" 外径 U 形连杆十字孔销

Cat® 0.31“ 外径钢制 U 形夹连杆十字孔销

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述
描述

U 形夹连杆十字孔销是一种用于将 U 形夹固定到配对零件上的紧固件。销上钻有一个十字孔,可以插入开口销或其他类型的锁定机构,以防止销退出配置总成。

属性:
• 硬化至洛氏硬度 30 N 73 MIN,这决定了其抗变形性和耐磨性
• 两端倒角为 25°
• 可承受高负载,并提供坚固、耐用的连接,可承受高强度使用的严酷考验

应用:
U 形夹连杆十字孔销用于提供可靠的连接,确保各种设备安全高效地运行。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

U 形夹连杆十字孔销是一种用于将 U 形夹固定到配对零件上的紧固件。销上钻有一个十字孔,可以插入开口销或其他类型的锁定机构,以防止销退出配置总成。

属性:
• 硬化至洛氏硬度 30 N 73 MIN,这决定了其抗变形性和耐磨性
• 两端倒角为 25°
• 可承受高负载,并提供坚固、耐用的连接,可承受高强度使用的严酷考验

应用:
U 形夹连杆十字孔销用于提供可靠的连接,确保各种设备安全高效地运行。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
Pin Length (mm): 42.93
Pin Diameter (mm): 7.88
Material: Carbon Steel
Pin Diameter (in): 0.31
计量单位美制公制
Pin Length (mm): 42.93
Pin Diameter (mm): 7.88
Material: Carbon Steel
查看更多
兼容型号
兼容型号
Track-Type Tractor
D8H
Marine Engine
D342CD342
Pipelayer
583H
Industrial Engine
D342D342C
Gas Engine
G342C
Motor Grader
12G130G120G160G140G14G16G
Ripper Scarifier
16G
查看更多
Track-Type Tractor
D8H
保修信息
退货政策
6B-6780 的零件图