Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页动力传动系制动器和部件制动器6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
首页
动力传动系制动器和部件制动器
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞

用于制动系统的 Cat® 813mm 外径球墨铸铁制动器活塞

品牌: Cat

产品图像
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞
6G-6282: 813mm 外径制动器活塞

用于制动系统的 Cat® 813mm 外径球墨铸铁制动器活塞

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
6G-62826G-6282
6M-91556M-9155
6V-26566V-2656
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
6G-6282 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6G-6282 的技术规格

计量单位

美制公制
材料描述: 铸铁
外径(mm): 784
内径(mm): 570
宽度(mm): 64.5
外径(in): 30.866
内径(in): 22.44
宽度(in): 2.539
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
查看更多
零件号 6G-6282 的兼容型号

OEM 解决方案

CAT WDS

非公路用卡车

785G 793 793D 793B 793C 793F 785 789 789C 793F CMD 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 784C 784B 789G 789D 793F

ROTARY CUTTER

RC20