Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানব্রেক6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
হোম
ড্রাইভট্রেনব্রেক ও উপাদানব্রেক
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন

Cat® 813mm আউটার ব্যাস ডাক্টাইল আয়রন ব্রেক পিস্টন জন্য ব্রেক সিস্টেম

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন
6G-6282: 813mm আউটার ব্যাসের ব্রেক পিস্টন

Cat® 813mm আউটার ব্যাস ডাক্টাইল আয়রন ব্রেক পিস্টন জন্য ব্রেক সিস্টেম

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
6G-6282 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 6G-6282 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: কাস্ট আইরন
বাইরের ব্যাস (mm): 784
ভিতরে ব্যাস (mm): 570
প্রস্থ (mm): 64.5
বাইরের ব্যাস (in): 30.866
ভিতরে ব্যাস (in): 22.44
প্রস্থ (in): 2.539
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 6G-6282 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

OEM সলিউশন

CAT WDS

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

785G 793 793D 793B 793C 793F 785 789 789C 793F CMD 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 784C 784B 789G 789D 793F

ROTARY CUTTER

RC20

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন