Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销8I-3790: 销 A
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
8I-3790: 销 A
8I-3790: 销 A

Linkage Pin

品牌: Cat

产品图像
8I-3790: 销 A
8I-3790: 销 A

Linkage Pin

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
8I-37908I-3790
8I-37898I-3789
7T-88627T-8862
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
8I-3790 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8I-3790 的技术规格

计量单位

美制公制
Pin Type: Flag pin
Material: STEEL
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 45
Pin Diameter (in): 1.77
Length (mm): 95
Length (in): 3.74
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
查看更多
零件号 8I-3790 的兼容型号

伸缩臂式装卸机

TH63 TH103 TH83