HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação8I-3790: PINO A
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
8I-3790: PINO A
8I-3790: PINO A

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
8I-3790: PINO A
8I-3790: PINO A

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 8I-3790
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8I-3790

Unidades de Medida

EUAMétrica
Pin Type: Flag pin
Material: STEEL
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 45
Pin Diameter (in): 1,77
Length (mm): 95
Length (in): 3,74
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8I-3790

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH63 TH103 TH83

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista