Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)
9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 12 Point Universal Socket removes and installs fuel injection pump by engaging fasteners with 12-point, ensuring a firm grip, and reducing slippage

品牌: Cat

产品图像
9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)
9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)
9U-6128: 套筒(3⁄8 英寸方头)

Cat® 12 Point Universal Socket removes and installs fuel injection pump by engaging fasteners with 12-point, ensuring a firm grip, and reducing slippage

品牌: Cat

保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 9U-6128 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 0.05
Weight (lb): 0.11
长度(mm): 47.9
长度(in): 1.886
Hex Size (mm): 14.0
Hex Size (in): 0.551
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 3/8"
尺寸(mm): 14.0
查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货