登录
用于空气滤清器和除尘器的 Cat® 低压排烟散装软管
品牌: Cat
用于空气滤清器和除尘器的 Cat® 低压排烟散装软管
品牌: Cat
描述:
能够支持小弯曲半径和抗扭结的 Caterpillar 钢丝加固低压空气和水蒸气导管软管。此软管主要作为柔性连接用于在轻度压力或真空下传输空气或水蒸气,并且设计为在一定的温度范围内工作。典型的示例包括,空气滤清器到汽化器的连接、除霜器管路、空气、加热器及除烟管道。
特性:
• 散装计量单位:CM
• 软管内径:50.8 mm(2.00 in)
• 最大软管内径:57.9 mm(2.28 in)
• 最大工作压力:34 kPa(5 psi)
• 抗真空:10 kPa(1.5 psi)
• 最小内弯曲半径:50 mm(2.0 in)
• 温度范围:-40°C 至 +93°C(-40°F 至 +199°F)
• 耐油橡胶或热塑性内管,单或双螺旋钢丝加固,以及橡胶、热塑性或橡胶浸渍织物外壳。
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货