登录
垫片组
品牌: Cat
描述:
Cat® 垫片具有无与伦比的制造精度,通过将机械零件牢固地固定到位,在加工零件之间实现紧密贴合,减少相邻零件和紧固件的过度磨损。Cat® 垫片由优质材料制成,可提供卓越的保护,磨损寿命长,并具备您所需的高性能。Cat® 原装垫片零件可妥善保护您的投资。
特性:
• 垫片组包含 11 个 0.05 MM(0.001 IN)厚垫片;8 个 0.15 MM(0.005 IN)厚垫片;1 个 0.75 MM(0.029 IN)厚垫片
• 搭配 7/16-14 IN 紧固件使用
应用:
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货