登录
Cat® 液压倾斜油缸,闭合长度:571 mm,冲程:288 mm
品牌: Cat
描述:
Cat 液压油缸(例如 128-4119)将液压泵产生的液压动力转化为运动和力,从而完成工作。Cat 液压油缸可启动各种机器部件,从转向控制到铲刀、铲斗或其他附件的精密活动,均可实现。
完整的 Cat 液压油缸配置总成由可直接安装在机器上的管杆组件组成。Cat 油缸管采用厚管壁制成,可以延长使用寿命。此特性与 Cat 独家加大尺寸密封件结合使用,在很多应用下可以延长油缸的寿命。
特性:
• 闭合长度:571 mm(22.5 in)
• 冲程:288 mm(11.3 in)
• 伸展长度:859 mm(33.8 英寸)
• 孔径:42 mm(1.7 in)
• 连杆直径:32 mm(1.3 in)
• 螺纹尺寸:1/8-27(2X)
应用:
完整的 Cat 液压油缸配置总成专为特定机器应用而设计。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货