NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर समूह128-4119: हाइड्रोलिक सिलेंडर
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर समूह
128-4119: हाइड्रोलिक सिलेंडर
128-4119: हाइड्रोलिक सिलेंडर

Cat® हाइड्रोलिक टिल्ट सिलेंडर, क्लोज्ड लंबाई: 571 मिलीमीटर, स्ट्रोक: 288 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

fallback-image
128-4119: हाइड्रोलिक सिलेंडर

Cat® हाइड्रोलिक टिल्ट सिलेंडर, क्लोज्ड लंबाई: 571 मिलीमीटर, स्ट्रोक: 288 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat hydraulic cylinders such as 128-4119 work to convert fluid power produced by the hydraulic pump into motion and force to get work done. Cat hydraulic cylinders actuate numerous machine components ranging from steering controls to refined movement of blades, buckets or other attachments.

Complete Cat hydraulic cylinder arrangements consist of tube and rod assemblies that are ready for installation on a machine. Cat cylinders are manufactured with thick tube walls that enable more service lives. This feature, when combined with exclusive Cat Oversize Seals, can extend cylinder life in many applications.

Attributes:
• Closed Length: 571 mm (22.5 in)
• Stroke: 288 mm (11.3 in)
• Extended Length: 859 mm (33.8 inch)
• Bore Diameter: 42 mm (1.7 in)
• Rod Diameter: 32 mm (1.3 in)
• Thread Size: 1/8-27 (2X)

Application:
Complete Cat hydraulic cylinder arrangements are designed for specific machine applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Cat hydraulic cylinders such as 128-4119 work to convert fluid power produced by the hydraulic pump into motion and force to get work done. Cat hydraulic cylinders actuate numerous machine components ranging from steering controls to refined movement of blades, buckets or other attachments.

Complete Cat hydraulic cylinder arrangements consist of tube and rod assemblies that are ready for installation on a machine. Cat cylinders are manufactured with thick tube walls that enable more service lives. This feature, when combined with exclusive Cat Oversize Seals, can extend cylinder life in many applications.

Attributes:
• Closed Length: 571 mm (22.5 in)
• Stroke: 288 mm (11.3 in)
• Extended Length: 859 mm (33.8 inch)
• Bore Diameter: 42 mm (1.7 in)
• Rod Diameter: 32 mm (1.3 in)
• Thread Size: 1/8-27 (2X)

Application:
Complete Cat hydraulic cylinder arrangements are designed for specific machine applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 571 (बंद); 859 (एक्स्टेंडेड)
बोर व्यास (mm): 42
रॉड का व्यास (mm): 32
लंबाई (in): 22.5 (बंद); 33.8 (एक्स्टेंडेड)
बोर का व्यास (in): 1.7
रॉड व्यास (in): 1.3
थ्रेड का आकार (in): 1/8-27 (2X)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 571 (बंद); 859 (एक्स्टेंडेड)
बोर व्यास (mm): 42
रॉड का व्यास (mm): 32
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
Asphalt Paver
AP555AP500FAP-655DAP1055AP500AP-1055FAP-1055EAP455AP-500EAP655AP655FPE636AP-1000EAP-1000FAP400AP655F LAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DAP1000
Pneumatic Compactor
PS-500
Vibratory Compactor
CP-64CP-663ECS-56CS-431CCP-433CCP-433ECS-423ECS-54CB-634DCP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533CCS-573CCS-573DCP-533ECS-573ECS-533CCS-533DCS-533ECS-44CP-44CS-433ECS-663ECS-683ECS-76CS-433CCS-74CP-563ECP-76CS-583ECP-563DCS-531DCS-563CCS-563DCP-563CCS-563ECS-583CCS-583DCS-531CCP-74CS-64
अधिक देखें
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
128-4119 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
128-4119 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 128-4119 के लिए विवरण

Description:
Cat hydraulic cylinders such as 128-4119 work to convert fluid power produced by the hydraulic pump into motion and force to get work done. Cat hydraulic cylinders actuate numerous machine components ranging from steering controls to refined movement of blades, buckets or other attachments.

Complete Cat hydraulic cylinder arrangements consist of tube and rod assemblies that are ready for installation on a machine. Cat cylinders are manufactured with thick tube walls that enable more service lives. This feature, when combined with exclusive Cat Oversize Seals, can extend cylinder life in many applications.

Attributes:
• Closed Length: 571 mm (22.5 in)
• Stroke: 288 mm (11.3 in)
• Extended Length: 859 mm (33.8 inch)
• Bore Diameter: 42 mm (1.7 in)
• Rod Diameter: 32 mm (1.3 in)
• Thread Size: 1/8-27 (2X)

Application:
Complete Cat hydraulic cylinder arrangements are designed for specific machine applications. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 128-4119 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 571 (बंद); 859 (एक्स्टेंडेड)
बोर व्यास (mm): 42
रॉड का व्यास (mm): 32
लंबाई (in): 22.5 (बंद); 33.8 (एक्स्टेंडेड)
बोर का व्यास (in): 1.7
रॉड व्यास (in): 1.3
थ्रेड का आकार (in): 1/8-27 (2X)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 128-4119 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

DEUCE 30/30

ASPHALT PAVER

AP555 AP500F AP-655D AP1055 AP500 AP-1055F AP-1055E AP455 AP-500E AP655 AP655F PE636 AP-1000E AP-1000F AP400 AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D AP1000

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-500

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CP-663E CS-56 CS-431C CP-433C CP-433E CS-423E CS-54 CB-634D CP-54 CP-56 CP-573E CP-533D CP-533C CS-573C CS-573D CP-533E CS-573E CS-533C CS-533D CS-533E CS-44 CP-44 CS-433E CS-663E CS-683E CS-76 CS-433C CS-74 CP-563E CP-76 CS-583E CP-563D CS-531D CS-563C CS-563D CP-563C CS-563E CS-583C CS-583D CS-531C CP-74 CS-64

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें