NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页掘地工具磨损防护尾罩157-1019: 直尾罩
首页
掘地工具磨损防护尾罩
157-1019: 直尾罩
157-1019: 直尾罩

用于铲斗和耐磨板的 Cat® 铸造硬化钢尾罩

品牌: Cat

产品图像
157-1019: 直尾罩
157-1019: 直尾罩
157-1019: 直尾罩
157-1019: 直尾罩
157-1019: 直尾罩

用于铲斗和耐磨板的 Cat® 铸造硬化钢尾罩
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
Cat® 轮式装载机角护罩具有无与伦比的制造精度,提供坚固的耐磨损表面,有助于保护铲斗角。我们的铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat® 角护罩是易于更换的螺栓固定式系统,适合轮式装载机铲斗。这些角护罩可根据应用需求配备或不配备齿座。角护罩可保护铲斗边缘并降低维护成本。

我们的角护罩持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿来保护您的投资。

特性:
• 采用螺栓固定,以提高性能并保护您的铲斗
• 可配备或不配备齿座

应用:
• 特定轮式装载机

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

Cat® 轮式装载机角护罩具有无与伦比的制造精度,提供坚固的耐磨损表面,有助于保护铲斗角。我们的铲斗护齿(GET)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

Cat® 角护罩是易于更换的螺栓固定式系统,适合轮式装载机铲斗。这些角护罩可根据应用需求配备或不配备齿座。角护罩可保护铲斗边缘并降低维护成本。

我们的角护罩持久耐用,采用钢材铸造而成,能够保持硬度,具有较长的磨损寿命,可使您的机器提供所需的性能。请始终选择 Cat 原装铲斗护齿来保护您的投资。

特性:
• 采用螺栓固定,以提高性能并保护您的铲斗
• 可配备或不配备齿座

应用:
• 特定轮式装载机

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
盖板形状: 直型
凸缘高度(in): 2
高度(in): 8
长度(in): 10.6
Width (in): 10
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
Side Strap Length (in): 7.992
Bottom Strap Thickness (in): 1.969
Shape: Straight
Bottom Strap Thickness (mm): 50
Bottom Strap Length (in): 10.591
Side Strap Length (mm): 203
Bottom Strap Length (mm): 269
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
计量单位美制公制
盖板形状: 直型
凸缘高度(in): 2
高度(in): 8
查看更多
兼容型号
兼容型号
Bucket
BUCKET
Load Haul Dump
R1700R2900GR1700GR2900 XER1300GR1700 XER3000HR2900R1600GR1600H
Excavator
390D390F385C L390D L390F L395385B
Load, Haul, Dump
R1700K
Wheel Loader
993K994K994H995992K993992
查看更多
Bucket
BUCKET
保修信息
退货政策
157-1019 的零件图