登录
Cat® 16.5 mm 长倒车传感器线束接头插座,可提高倒车操作期间的安全性
品牌: Cat
Cat® 16.5 mm 长倒车传感器线束接头插座,可提高倒车操作期间的安全性
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
Cat 接头插座适用于电气接头。可将配对接头上的 Cat 端子销插入 Cat 端子插座中,以连接电气接头。Cat 插座接头可以在导线之间或导线与设备之间提供可靠的对接。
特性:
• 压接式插座接头
• 集成锁闩
• 镀锡黄铜
• 导线尺寸(AWG):18-16
• 额定电流:10 安培
• 高度:4.7 mm(0.18 in)
• 长度:16.5 mm(0.65 in)
• 宽度:4.8 mm(0.19 in)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货