登录
Cat® 63.5 mm 内径软管,4 层合成纤维,带散热器合成盖
品牌: Cat
Cat® 63.5 mm 内径软管,4 层合成纤维,带散热器合成盖
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
Cat 软管组件旨在引导液体和气体流经机器系统。这些软管组件采用优质材料制成,能够承受 Cat 重负荷设备的特定应用压力,符合耐振性能和流量要求。
特性:
• 增强硅胶软管
• 软管外径:71.5 mm(2.8 in)
• 软管内径:63.5 mm(2.5 in)
• 长度:100 mm(3.9 in)
• 工作压力:50 psi
• 工作温度:-50°C 到 260°C(-58°F 到 500°F)
• 符合 ROHS 标准
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货