NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಘಟಕಗಳು267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೀರಿನ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಘಟಕಗಳು
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್

ರೇಡಿಯೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 4 ಪ್ಲೈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್‌ನ Cat® 63.5 ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್
267-1763: 63.5ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಏರ್ ಹೋಸ್

ರೇಡಿಯೇಟರ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 4 ಪ್ಲೈ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್‌ನ Cat® 63.5 ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.

Attributes:
• Reinforced silicone hose
• Hose OD: 71.5 mm (2.8 in)
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 100 mm (3.9 in)
• Operating Pressure: 50 psi
• Operating Temperature: -50°C to 260°C (-58°F to 500°F)
• RoHS compliant

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.

Attributes:
• Reinforced silicone hose
• Hose OD: 71.5 mm (2.8 in)
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 100 mm (3.9 in)
• Operating Pressure: 50 psi
• Operating Temperature: -50°C to 260°C (-58°F to 500°F)
• RoHS compliant

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಲಿಕೋನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 71.5
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 63.5
ಉದ್ದ (mm): 100
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.8
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.5
ಉದ್ದ (in): 3.9
Material: Other Hose
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಲಿಕೋನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 71.5
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 63.5
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Generator Set
C4.4DE110EC6.6DE220GCDE200GCXQ230C7.1 GENDE165GCDE110GCC4.4 GEN SXQP100C4.4C4.4DE110E2C7.1C7.1 GEN SC6.6DE150EC7.1DE200EXQP150C4.4DE88E3
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Generator Set
C4.4DE110EC6.6DE220GCDE200GCXQ230C7.1 GENDE165GCDE110GCC4.4 GEN SXQP100C4.4C4.4DE110E2C7.1C7.1 GEN SC6.6DE150EC7.1DE200EXQP150C4.4DE88E3
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
267-1763 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
267-1763 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 267-1763 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment.

Attributes:
• Reinforced silicone hose
• Hose OD: 71.5 mm (2.8 in)
• Hose ID: 63.5 mm (2.5 in)
• Length: 100 mm (3.9 in)
• Operating Pressure: 50 psi
• Operating Temperature: -50°C to 260°C (-58°F to 500°F)
• RoHS compliant

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 267-1763 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಬಲವರ್ಧಿತ ಸಿಲಿಕೋನ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 71.5
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 63.5
ಉದ್ದ (mm): 100
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.8
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.5
ಉದ್ದ (in): 3.9
Material: Other Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

وقت الصيانة؟

نحن نجعله سهلاً

تتاح أطقم صيانة كاملة حسب نوع المعدة، بما في ذلك الفواصل الزمنية 250، و500، و1000 ساعة.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 267-1763 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

GENERATOR SET

C4.4DE110E C6.6 DE220GC DE200GC XQ230 C7.1 GEN DE165GC DE110GC C4.4 GEN S XQP100 C4.4 C4.4DE110E2 C7.1 C7.1 GEN S C6.6DE150E C7.1DE200E XQP150 C4.4DE88E3

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ