登录
用于预润滑泵的 Cat® 泵垫片套件
品牌: Cat
描述:
预润滑泵的泵垫片套件是专为润滑泵设计的一整套垫片。它包括所有必要的垫片,以确保紧密牢固的密封,防止润滑剂泄漏或损失。该套件由耐磨损、耐腐蚀和耐化学品的优质材料制成,可确保持久的性能。它易于安装,并且与各种润滑泵型号兼容。
特性:
• 设计用于形成紧密牢固的密封。
• 由耐磨、耐腐蚀和耐化学品的耐用材料制成。
• 有助于优化润滑泵的性能
• 符合 OEM(原始设备制造商)标准,确保高质量和可靠的性能。
应用:
预润滑泵的泵垫片套件有助于防止润滑泵系统中的润滑剂泄漏或损失。广泛用于卡特彼勒 3156B、3508、3508B、3512、3512B、3512C、3516、3516B、3516C、3516E、C175-16、C175-20、C32、D399、G3508、G3512、G3516、G3516B、G3516C、G3520、G3520C、PM3516 和 PP3516 发电机 组, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3512E, 3516, 3516B, 3516C, 3516E, 3606, 3608, 3612, 3616, C175-16, C175-20, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, C32, CG137-8、D349、D398A、D398B、D399、G349、G3508、G3508B、G3508J、G3512、G3512、3512、G3512B、G3512J、G3516、G3516、3516、G3516B、G3516J、G3520B、G3520J、G3606、G3606、3606、G3608、G3608、3608、G3612、G3612、G3612、G3616、G3616、G3616、3616 和 G399 发动机(活塞)、SPF743 泵车、水泥卡车。
目前没有与该套件相关的零件.
如需了解详细信息,请
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货