登录
Cat® 制动控制阀,5950 kPa(863 psi),SAE -8 STOR 端口(3/4-16)接头
品牌: Cat
Cat® 制动控制阀,5950 kPa(863 psi),SAE -8 STOR 端口(3/4-16)接头
品牌: Cat
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
描述:
制动器阀(例如零件号 355-7411)通过调节压力来控制液压制动的应用;可调节液压蓄能器中存储的压力。Cat 阀按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高。
特性:
• 制动控制阀
• 通过 2 螺栓法兰安装
• 压力设置:5950 kPa(863 psi)(A1);5909 kPa(857 psi)(A2)
• 工作温度范围:-40°C 至 107°C(-40°F 至 225°F)
• 接头类型:SAE -8 STOR 端口(3/4-16)(6X)
• 油液:矿物基液压油 10W
应用:
用作某些平地机型号的行车制动器的控制阀。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货