NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटहाइड्रोलिक ब्रेक वॉल्‍व355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
होम
ड्राइवट्रेनब्रेक और कंपोनेंटहाइड्रोलिक ब्रेक वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व

Cat® ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व, 5,950 kPa (863 psi), SAE -8 STOR पोर्ट (3/4-16) कनेक्शन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व
355-7411: ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व

Cat® ब्रेक नियंत्रण वॉल्‍व, 5,950 kPa (863 psi), SAE -8 STOR पोर्ट (3/4-16) कनेक्शन

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Brake valves like part # 355-7411 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve
• Mounted with 2 bolt flange
• Pressure Setting: 5,950 kPa (863 psi) (A1); 5,909 kPa (857 psi) (A2)
• Operating Temperature Range: -40°C to 107°C (-40°F to 225°F)
• Connector Type: SAE -8 STOR Port (3/4-16) (6X)
• Fluid: Mineral Based Hydraulic Oil 10W

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Motor Grader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Brake valves like part # 355-7411 control application of fluid activated brakes by regulating pressure; regulates stored pressure in hydraulic accumulator. Cat valves are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity.

Attributes:
• Brake control valve
• Mounted with 2 bolt flange
• Pressure Setting: 5,950 kPa (863 psi) (A1); 5,909 kPa (857 psi) (A2)
• Operating Temperature Range: -40°C to 107°C (-40°F to 225°F)
• Connector Type: SAE -8 STOR Port (3/4-16) (6X)
• Fluid: Mineral Based Hydraulic Oil 10W

Application:
Acts as control valve for service brake for certain Motor Grader models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: -8 SAE ओ-रिंग पोर्ट (3/4-16) पोर्ट (6X)
लंबाई (in): 7.79
लंबाई (mm): 198
प्रकार: ब्रेक वॉल्व
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: -8 SAE ओ-रिंग पोर्ट (3/4-16) पोर्ट (6X)
लंबाई (in): 7.79
लंबाई (mm): 198
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Motor Grader
140M 3 AWD14L16M14012M15016014M12M 312M 212014140M120M12M 3 AWD14M-314M3160M 2160M 3 AWD160M 3140M 3140M 2120M 2160M
अधिक देखें
Motor Grader
140M 3 AWD14L16M14012M15016014M12M 312M 212014140M120M12M 3 AWD14M-314M3160M 2160M 3 AWD160M 3140M 3140M 2120M 2160M
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
355-7411 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
355-7411355-7411
3K-03603K-0360
6V-83986V-8398
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
355-7411
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3K-0360
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
6V-8398
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3J-1907
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
6V-8397
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
2M-9780
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें