选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架不规则板420-0179: 发动机室门
首页
紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架不规则板
420-0179: 发动机室门
420-0179: 发动机室门

Cat® 铰接式自卸卡车右侧发动机室门

品牌: Cat

产品图像
420-0179: 发动机室门
420-0179: 发动机室门
420-0179: 发动机室门
420-0179: 发动机室门
420-0179: 发动机室门

Cat® 铰接式自卸卡车右侧发动机室门
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
钢制门(例如 420-0179)用于封闭机罩舱室右侧,以提供维修通道,便于保养和检查。

门经过专门设计,结构刚性,配有附件,为您的应用提供您期望的性能。它们可保护设备免受环境条件的影响并防止未经授权的操作。

特性:
• 材料:钢
• 颜色:Cat Yellow
• 长度:156 mm(6.1 in)
• 宽度:50 mm(2.0 in)
• 高度:263.5 mm(10.4 in)
• 厚度:2 mm(0.08 in)

应用:
用于检修某些铰接式自卸卡车型号发动机室内的右侧面板。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

描述:
钢制门(例如 420-0179)用于封闭机罩舱室右侧,以提供维修通道,便于保养和检查。

门经过专门设计,结构刚性,配有附件,为您的应用提供您期望的性能。它们可保护设备免受环境条件的影响并防止未经授权的操作。

特性:
• 材料:钢
• 颜色:Cat Yellow
• 长度:156 mm(6.1 in)
• 宽度:50 mm(2.0 in)
• 高度:263.5 mm(10.4 in)
• 厚度:2 mm(0.08 in)

应用:
用于检修某些铰接式自卸卡车型号发动机室内的右侧面板。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
材料:
颜色: Cat Yellow
高度(mm): 264
宽度(mm): 50
长度(mm): 156
厚度(mm): 2
高度(in): 10.4
宽度(in): 2
长度(in): 6.1
厚度(in): 0.08
计量单位美制公制
材料:
颜色: Cat Yellow
高度(mm): 264
查看更多
兼容型号
兼容型号
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
Ejector Truck
740
查看更多
Articulated Truck
735C740 GC740C745745C
保修信息
退货政策
420-0179 的零件图