NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

注册

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

选择设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈
4J-2506: 7.59 mm 内径 O 形密封圈

O 形密封圈
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
包装描述:
O 形密封圈用于静态密封和某些动态应用。

特征:
Cat® O 形密封圈采用适合 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可最大限度减少密封件安装过程中的密封件翘曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以所需的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借 2500 多种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足 Cat 设备和其他移动设备 O 形密封圈需求的首选解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装垫片可妥善保护您的投资。

使用:
O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的许多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

包装描述:
O 形密封圈用于静态密封和某些动态应用。

特征:
Cat® O 形密封圈采用适合 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可为密封件提供卓越的抗压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可最大限度减少密封件安装过程中的密封件翘曲和切削。

我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,确保以所需的密封压缩度恰当嵌入密封凹槽。

凭借 2500 多种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足 Cat 设备和其他移动设备 O 形密封圈需求的首选解决方案。

Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。Cat 原装垫片可妥善保护您的投资。

使用:
O 形密封圈用于 Cat 机器和发动机中的许多静态和动态接头。

警告:本产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
技术规格
技术规格
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 2.62
横截面直径(in): 0.1
内径(mm): 7.59
内径(in): 0.3
材料: NBR(75),NBR - 丁晴橡胶,丁晴橡胶(NBR)
划线尺寸(in): 109
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
计量单位美制公制
横截面直径(mm): 2.62
横截面直径(in): 0.1
内径(mm): 7.59
查看更多
兼容型号
兼容型号
Generator
SR4
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD63AD45
Truck Engine
3408B1673C3306B16741693340834063306
Felling Head
SAT420
Integrated Toolcarrier
IT24FIT12BIT14FIT38GIT14BIT38FIT28GIT28FIT18F
Off Highway Truck
777G777E773GC772770777775773
Winch
595859N59L58L
Motor Grader
120H16120K135H163H140K140H140G130G140K 2143H135H NA163H NA120H NA140H ES160H ES12H NA120H ES16016G140H NA14014E12H12G12K120160K160H160G12F160H NA12H ES120K 2
Wheel Skidder
535C535B545C525C525B525518515545
Track-Type Tractor
D10D4DD6CD5D10ND7FD8KD8LD8HD9GD9LD9ND9H
Marine Engine
33043306341234083406D353ED353CD353DD330C3408BD349D346D348D343D334D333C
Pipelayer
561C583K589594H
Harvester Head
SAT323SAT322SAT322TSAT318SAT223SAT223TSAT323TSAT318TSCSAT422DBSAT318T
Mining Excavator
5110B51305130B
Front Shovel
235C385C50805090B
Excavator
215B215C215D375-A L225B225D385C FS385C L219D365C L MH374D L350-A L229D231D385B385C235B235C235D365C L245D245B365B L365C365B390D390D L229225235219215385C L MH375-A245365B IIM312M315M318
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CP-563CCB-534CCB-534BCB-535BCB-634CB-634CCB-434BCB-434CCP-643CS-583CCP-653CS-573CCS-563C
Petroleum Package
TH31-E61TH35-E81
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Wheel Tractor
650B651B651E660B631D631E631C641B666B615627621637641651657666623B621B633C657E657B633D639D627B637D637E
Hydraulic Control
183B
Vehicular Engine
D346D348D349
Track Loader
963973983941951C951B941B977K955K955L983B
Soil Compactor
815825C825B815B
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81CX31-P600
Ejector Truck
730CD400E II730C2 EJ740730
Wheel Dozer
834824B834B814B824C814
Landfill Compactor
836816826C826B816B
Compact Wheel Loader
910F910E
Wheel Loader
950B950E962L950M950L962M988B966D966C966E950GC936E924F924G928F938G938F962918F928G988994992920930936950962M Z950M Z950B/950E924GZ950 GC980B992D992B980C992C994D
Engine - Machine
3408
Challenger
657565C65B65E65D75D75C75E85C85E85D95E70C
Articulated Truck
725CD44B730C2D250E IID350E IID400E IID300E IID550B725C2730 EJECTOR730C725740730735 OEM735
Ripper
963988D10
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
3304330634123406D343D348D349D3463408BD333CD353CD353ED353DD330C
Wheel Scraper
666B633B633D621B657E657B637D639D627B627633666637657
Quarry Truck
777E775D773E771D772G770G
Truck
773G LRC775G775F772G OEM775E777D777G777F775G OEM769B770G OEM769D769C770G772G69D773E773D773G773F773G OEM773B769772770773777775G LRC
Logger
227
Tractor
772B772776776D768C768B
Gas Engine
G333CG3306
Bulldozer
824S834U834S8259SU10SU8S8U9C9U9S10C10S10U8A
Track-Type Loader
977K
查看更多
Generator
SR4
保修信息
退货政策
4J-2506 的零件图